Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 80 A, 500 V AC, V88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
CEO80
|
| EAN |
5027590496322
|
| UPC |
051712839495
|
| Produkt Länge/Tiefe |
109.5 mm
|
| Produkthöhe |
24.5 mm
|
| Produktbreite |
21 mm
|
| Produktgewicht |
77.6 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-2
BS88 |
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Modellcode |
80AMP 500V AC BS88 gG FUSE
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Ausstattung: |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungsgröße |
BS88/A4
|
| Stromtyp |
AC
|
| Halterungsabmessungen |
M8
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
94 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
500 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
CEO
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Watt-Verluste |
7.2 W
|
| Anschlusstechnik |
94 mm mittlere Montage
|
| Konstruktion |
BS88/A4
|
| Baugröße |
A4
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Geeignet für |
RS100 Red Spot-Sicherungshalter
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|