Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CH22LS
22 x 58mm CYL. F/HOLDER LOCK SUPPORT

Eatons Bussmann-Sicherungsanhänger, eingebaut in den modularen CH22-Sicherungshalter

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
CH22LS
EAN
5027590497213
UPC
051712267939
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
19.4 mm
Produktgewicht
7 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Halterung für zylindrische Niederspannungssicherung
Modellcode
22 x 58mm CYL. F/HOLDER LOCK SUPPORT

Elektrische Daten

Stromstärkewert
0 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.