Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CHMM4

Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter, Copper-free aluminum, To retrofit to General Electric H2 Filtr-Gard fixtures

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter
Catalog Number
CHMM4
UPC
662276962996
Product Length/Depth
15.79 in
Product Height
2.25 in
Product Width
10.24 in
Product Weight
2.8 lb
Product Type
Mounting module adapter

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Copper-free aluminum
Type
To retrofit to General Electric H2 Filtr-Gard fixtures

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.