Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CLOUD-PS

Die Eaton UPS Cloud-Karte, kann optional zu bestimmten USV-Modellen hinzugefügt werden und ermöglicht Cloud-basiertes Fernüberwachungsmanagement

Listenpreis EUR67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton CLOUD-PS cloud cards
Katalognummer
CLOUD-PS
EAN
3553340661051
Produkt Länge/Tiefe
66.4 mm
Produkthöhe
20.4 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Cloud-Karten

Produktspezifikationen

Anwendung
Eaton CLOUD-PS ist eine Lösung, die entwickelt wurde, um die Möglichkeiten der Fernüberwachung durch den Brightlayer Cloud Remote Monitoring Service von Eaton zu verbessern. Diese Anwendung stellt sicher, dass Ihr Unternehmen stets verbunden und betriebsbereit bleibt – ganz gleich, wo Sie sich befinden. Mit CLOUD-PS können Sie Ihre USV-Systeme von überall aus über eine mobile App oder einen Webbrowser verwalten und überwachen. Erhalten Sie Echtzeit-Statusmeldungen, automatische Wartungsbenachrichtigungen und Datenanalysen, um Probleme vorherzusagen und zu verhindern, bevor sie auftreten. Erleben Sie die Zukunft des Stromschutzes mit CLOUD-PS – sorgen Sie für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und eine nahtlose Fernüberwachung für Ihr Unternehmen.
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Relative Luftfeuchtigkeit - max.
90 %
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Netzwerkschnittstelle
Zubehör
NEIN
Protokoll
NTP
MQTT
DHCP
USB Serial
Nennstrom
0 A
Kapazität
0 Ah

Produktspezifikation exportieren