Eaton Moeller series Luxus-Oberflächensortiment (COPA) – Verkabelungsvorrichtungen. Metallplatte, Edelstahl, 011SS
| Produktname |
Eaton Moeller series Luxus-Oberflächensortiment (COPA) – Verkabelungsvorrichtungen
|
| Katalognummer |
CM011SS
|
| EAN |
5010826114039
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
8 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.035 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Verkabelungsvorrichtungen
|
| Modellcode |
CM011SS
|
| Merkmale |
halogenfrei
|
| Oberflächenausführung |
Matt
Edelstahl |
| Typ |
|
| Oberflächenschutz |
Lackiert
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Materialqualität |
Edelstahl
|
| Bohrlochöffnungsdurchmesser |
0 mm
|
| Einbauhöhe |
86 mm
|
| Einbaubreite |
86 mm
|
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Anzahl der Einheiten |
1
|
| Anzahl Einheiten (horizontal) |
1
|
| Anzahl Einheiten (vertikal) |
1
|
| RAL-Nummer (Akin) |
0
|
| Befestigungsart |
Schraubbefestigung
|
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Geeignet für |
Unterputzmontage
|
| Anzahl der Abgleichungen |
1
|
| Schutzart |
IP20
|
| Frontplattenfarbe/-ausführung |
Edelstahl
|
| Tiefe der Frontplatte |
5,8 mm
|
| Material Frontplatte |
Edelstahl
|
| Abmessungen Frontplatte/Modul |
87 mm x 87 mm
|
| Material |
Metall
|