Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CM100CF
CAMASTER ADAPT TO FB/BB

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 100 A, AC 690 V, HRCII-MISC, 1P, CSA, schwarz, 35 mm DIN-Schienen- oder einzelner Schraubmontage, CSA C22.2 Nr.39

Listenpreis EUR85.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
CM100CF
EAN
5027590497381
UPC
051712551427
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
125 mm
Produktbreite
35.6 mm
Produktgewicht
218.8 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
CAMASTER ADAPT TO FB/BB

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
100 A
Anschlussart
Schraubklemme
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Nennspannung bei AC
690 V AC
Zubehör
63-100BS, 63-100CML, 63-100LSC, NI
Farbe
Schwarz
Bus-Befestigungsart
Ja
Baugröße
Sonstiges
Montageart
DIN-Schiene
Blendenverschraubung
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherungszubehör
Besondere Merkmale
2/3-poliger Gleichlauf, Eindeutiger Kabelanschluss, Neon-Kennmelder, Duale Montagefähigkeit
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Camaster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.