Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CM100F
100A 660V CMSTR F/HOLD(5)1.1KG

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 100 A; AC 690 V; BS88; 1P; BS; schwarz; Sicherungseinsatz OSD

Listenpreis EUR59.04

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
CM100F
EAN
5027590497398
UPC
051712839518
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
125 mm
Produktbreite
35.6 mm
Produktgewicht
219.4 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
100A 660V CMSTR F/HOLD(5)1.1KG

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
100 A
Anschlussart
Schraubklemme
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Nennspannung bei AC
690 V AC
Sicherungstyp
OSD
Zubehör
63-100BS, 63-100CML, 63-100LSC, NI
Farbe
Schwarz
Bus-Befestigungsart
Ja
Anschlusstechnik
Frontanschluss
Baugröße
Sonstiges
Montageart
DIN-Schiene
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Camaster

Produktspezifikation exportieren