Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CM20CF
CAMASTER COMP 30A 600V CANADA

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 20 A, AC 600 V, HRCI-CA, 1P, CSA, schwarz, 35 mm DIN-Schienen- oder einzelner Schraubmontage, CSA C22.2 Nr.39

Listenpreis EUR24.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
CM20CF
EAN
5027590497411
UPC
051712551397
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
93.7 mm
Produktbreite
25.4 mm
Produktgewicht
114.6 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
CAMASTER COMP 30A 600V CANADA

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
30 A
Anschlussart
Schraubklemme
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Nennspannung bei AC
690 V AC
Farbe
Schwarz
Bus-Befestigungsart
Ja
Baugröße
Sonstiges
Montageart
DIN-Schiene
Schraube
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Camaster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.