Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CM20F
CAMASTER ADAPTABLE TO FB/BB 20A 660V

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 20 A; AC 690 V; BS88/A1; 1P; BS; schwarz; Sicherungseinsatz NITD

Listenpreis EUR26.77

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
CM20F
EAN
5027590497428
UPC
051712839525
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
93.7 mm
Produktbreite
25.4 mm
Produktgewicht
134.5 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
CAMASTER ADAPTABLE TO FB/BB 20A 660V

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Anschlussart
Schraubklemme
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Nennspannung bei AC
690 V AC
Sicherungstyp
NITD
NIT
Farbe
Schwarz
Bus-Befestigungsart
Ja
Anschlusstechnik
Frontanschluss
Baugröße
Sonstiges
Montageart
DIN-Schiene
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Camaster

Produktspezifikation exportieren