Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CM30CF
CAMASTER ADAPTABLE TO FB/BB 30A 660V

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 30 A, AC 660 V, HRCII-C, 1P, CSA, schwarz, 35 mm DIN-Schienen- oder einzelner Schraubmontage, CSA C22.2 Nr.39

Listenpreis EUR38.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
CM30CF
EAN
5027590497442
UPC
051712551403
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
93.7 mm
Produktbreite
31.8 mm
Produktgewicht
163.3 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
CAMASTER ADAPTABLE TO FB/BB 30A 660V

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
30 A
Anschlussart
Schraubklemme
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Nennspannung bei AC
690 V AC
Farbe
Schwarz
Bus-Befestigungsart
Ja
Baugröße
Sonstiges
Montageart
Schraube
DIN-Schiene
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherungszubehör
Besondere Merkmale
2/3-poliger Gleichlauf, Eindeutiger Kabelanschluss, Neon-Kennmelder, Duale Montagefähigkeit
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Camaster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.