Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CM32F
32A 660V CAMASTER FUSEHOLDER

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 32 A; AC 690 V; BS88/A2; 1P; BS; schwarz; Sicherungseinsatz AAO

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
CM32F
EAN
5027590497459
UPC
051712839532
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
93.7 mm
Produktbreite
31.8 mm
Produktgewicht
162.7 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
32A 660V CAMASTER FUSEHOLDER

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
32 A
Anschlussart
Schraubklemme
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Nennspannung bei AC
690 V AC
Sicherungstyp
TIA
AAO
Zubehör
32BS, 32CML, 32LSC, NI
Farbe
Schwarz
Bus-Befestigungsart
Ja
Anschlusstechnik
Frontanschluss
Baugröße
Sonstiges
Montageart
DIN-Schiene
Betriebsspannung
660 V
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Camaster

Produktspezifikation exportieren