Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CM32FG
32A 660V GRN F/HOLD(10)1.8KG

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, DIN-Schiene oder Schraubmontage, grünes, Sicherungseinsatz AAO

Listenpreis EUR41.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
CM32FG
EAN
5027590497497
Produkt Länge/Tiefe
31.8 mm
Produkthöhe
93.7 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
162.2 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
32A 660V GRN F/HOLD(10)1.8KG

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
32 A
Anschlussart
Schraubklemme
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Nennspannung bei AC
690 V AC
Sicherungstyp
TIA
AAO
Zubehör
32BS, 32CML, 32LSC, NI
Farbe
Grün
Bus-Befestigungsart
Ja
Anschlusstechnik
Frontanschluss
Baugröße
Sonstiges
Montageart
DIN-Schiene
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Camaster

Produktspezifikation exportieren