Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CM60CF
FUSEHOLDER

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 60 A; AC 690 V; HRCII; 1P; CSA; schwarz

Listenpreis EUR38.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
CM60CF
EAN
5027590497510
UPC
051712844901
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
125 mm
Produktbreite
35.6 mm
Produktgewicht
206.4 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
FUSEHOLDER

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
60 A
Anschlussart
Schraubklemme
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Nennspannung bei AC
690 V AC
Farbe
Schwarz
Bus-Befestigungsart
Ja
Baugröße
Sonstiges
Montageart
DIN-Schiene
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Camaster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.