Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CM632SS

Eaton Moeller series Luxus-Oberflächensortiment (COPA) – Verkabelungsvorrichtungen. Metallplatte, Edelstahl, 632

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Luxus-Oberflächensortiment (COPA) – Verkabelungsvorrichtungen
Katalognummer
CM632SS
EAN
5010826128623
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.058 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Verkabelungsvorrichtungen
Modellcode
CM632SS

Produktspezifikationen

Merkmale
halogenfrei
Oberflächenausführung
Matt
Edelstahl
Typ
  • Copa
  • Abdeckplatten – Optionen
Oberflächenschutz
Lackiert
Farbe
Edelstahl
Materialqualität
Edelstahl
Farbe der Oberflächenausführung
Edelstahl
Bohrlochöffnungsdurchmesser
0 mm
Einbauhöhe
86 mm
Einbaubreite
86 mm
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
0
Anzahl der Einheiten
1
Anzahl Einheiten (horizontal)
0
Anzahl Einheiten (vertikal)
0
RAL-Nummer (Akin)
0
Befestigungsart
einrasten
Einbaulage
Horizontal
Geeignet für
Unterputzmontage
Einbauinstallation
Anzahl der Abgleichungen
0
2
Schutzart
IP3X
Frontplattenfarbe/-ausführung
Edelstahl
Tiefe der Frontplatte
5,8 mm
Material Frontplatte
Edelstahl
Abmessungen Frontplatte/Modul
147 mm x 86 mm
Material
Metall

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.