Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CM63F
63A 660V CMSTR F/HOLD(10)2.2KG

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 63 A; AC 690 V; BS88/A3; 1P; BS; schwarz; Sicherungseinsatz BAO

Listenpreis EUR37.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
CM63F
EAN
5027590497527
UPC
051712839556
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
125 mm
Produktbreite
35.6 mm
Produktgewicht
216.6 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
63A 660V CMSTR F/HOLD(10)2.2KG

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Anschlussart
Schraubklemme
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Nennspannung bei AC
690 V AC
Sicherungstyp
BAO
TIS
Zubehör
63-100BS, 63-100CML, 63-100LSC, NI
Farbe
Schwarz (Black)
Bus-Befestigungsart
Ja
Anschlusstechnik
Frontanschluss
Baugröße
Sonstiges
Montageart
DIN-Schiene
Schraube
Betriebsspannung
660 V
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Camaster

Produktspezifikation exportieren