Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CPR11

Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector, Rigid/IMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector
Catalog Number
CPR11
UPC
784564122117
Product Length/Depth
1.56 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.19 lb
Certifications
UL514B
UL Listed
cUL Listed
Product Type
Compression connector

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
1/2"
Style
Compression

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.