Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CPR26

Eaton Crouse-Hinds series CPR compression coupling, Rigid/IMC, Malleable iron, Compression type, 2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CPR compression coupling
Catalog Number
CPR26
UPC
784564122261
Product Length/Depth
3.06 in
Product Height
3.31 in
Product Width
3.31 in
Product Weight
1.62 lb
Product Type
Compression coupling

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"
Style
Compression

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.