Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CSHANDLEKIT2

Umrüstsatz für mobilen Wagen mit Griff, Rollen und Netzkabelmanager für AC- und USB-Ladestationen für 16 Geräte

Listenpreis EUR267.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Tripp Lite series mobile conversion kit
Katalognummer
CSHANDLEKIT2
UPC
037332196385
Produkt Länge/Tiefe
21 in
Produkthöhe
4.4 in
Produktbreite
18.6 in
Produktgewicht
18.9 lb
Einhaltung(en)
RoHS
Produkttyp
Zubehör

Produktspezifikationen

Zubehörklasse
Charging station accessories
Merkmale
Flex Center
Farbe
Schwarz
Verpackungsinhalt
(2) Caster-mounting brackets
Power cord manager
(2) Handle-mounting brackets
(4) Non-marking casters, 4 in.
(16) M6 screws
Owner's manual
(12) M5 screws
(16) M6 locking washers
(12) M5 locking washers
Reversible handle
(16) M6 flat washers
Produkthighlights
Supports maximum load capacity of 350 lbs (158.8 kgs)
Converts a 16-device charging station into a mobile cart
Includes 4 swivel/locking casters
Includes reversible handle and power cord manager
5-year limited warranty (Worldwide)
Comes with all necessary installation hardware
Zubehörtyp
Mobiler Wagenbausatz

Produktspezifikation exportieren