Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 200 A, 415 V AC, 31 x 110 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
DEO200
|
| EAN |
5027590497794
|
| UPC |
051712839648
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produkthöhe |
29.5 mm
|
| Produktbreite |
31 mm
|
| Produktgewicht |
145 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Modellcode |
200AMP 415V AC BS88 FUSE
|
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Ausstattung: |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Stromtyp |
AC
|
| Halterungsabmessungen |
M8
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
93.7 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
415 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
DEO
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Watt-Verluste |
14 W
|
| Anschlusstechnik |
94 mm mittlere Montage
|
| Konstruktion |
BS88
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Betriebsspannung |
415 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|