Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DS100

Eaton Crouse-Hinds series DS blank cover, Sheet aluminum, Surface mount, Single-gang, For enclosing splices and taps

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS blank cover
Catalog Number
DS100
UPC
782274227207
Product Length/Depth
3 in
Product Height
4.53 in
Product Width
0.34 in
Product Weight
0.06 lb
Product Type
Blank cover

Produktspezifikationen

Used with
For enclosing splices and taps
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Sheet aluminum
Mounting method
Surface
Number of gangs
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.