Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DS266

Eaton Crouse-Hinds series DS pushbutton switch cover, Single-gang, Used with ED12 pushbutton switch

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS pushbutton switch cover
Catalog Number
DS266
UPC
782274230665
Product Length/Depth
7 in
Product Height
3.88 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
0.8 lb
Product Type
Pushbutton switch cover

Produktspezifikationen

Used with
ED12 pushbutton switch
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Number of gangs
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.