Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DS32

Eaton Crouse-Hinds series DS snap or toggle switch cover, Sheet steel, Surface mount, Single-gang, For square handle general use snap or toggle switches - unguarded

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS snap or toggle switch cover
Catalog Number
DS32
UPC
782274225302
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
2.75 in
Product Width
0.22 in
Product Weight
0.15 lb
Product Type
Snap or toggle switch cover

Produktspezifikationen

Used with
For square handle general use snap or toggle switches - unguarded
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Sheet steel
Mounting method
Surface
Number of gangs
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.