Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DXM-NET-PROFIBUS

PowerXL-Serie DM1 und DM1 PRO CANOPEN-Kommunikationskarte

Listenpreis EUR134.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DXM option card
Katalognummer
DXM-NET-PROFIBUS
UPC
786689396336
Produkt Länge/Tiefe
39.878 mm
Produkthöhe
110.998 mm
Produktbreite
83.312 mm
Produktgewicht
0.068 kg
Zertifikat(e)
UL Listed
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DXM-NET-PROFIBUS

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kommunikationsmodul
Rahmengröße
FR3
Benutzt mit
DM1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015