Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DXX-KEY-RMTKIT

Eaton PowerXL DX1 Montagesatz für das dezentrale Bedienfeld

Listenpreis EUR115.60

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton PowerXL DX1 Optionskarte
Katalognummer
DXX-KEY-RMTKIT
UPC
786689880484
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
184.5 mm
Produktbreite
142 mm
Produktgewicht
0.311 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DXX-KEY-RMTKIT

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2

Design verification

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Specifications general

Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)