Eaton PowerXL DX1 EIP Karte mit zwei Anschlüssen
| Produktname |
Eaton PowerXL DX1 Optionskarte
|
| Katalognummer |
DXX-NET-EIP
|
| UPC |
786689880460
|
| Produkt Länge/Tiefe |
16 mm
|
| Produkthöhe |
86 mm
|
| Produktbreite |
54 mm
|
| Produktgewicht |
0.033 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DXX-NET-EIP
|
| Höhenlage |
Max. 1000 m
Max. 3000 m Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-30 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Kommunikationsschnittstelle |
Ethernet/IP
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| Umweltklasse |
3C2, 3S2 (Luftqualität)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|