Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DXX-NET-PROFINET

Eaton PowerXL DX1 ProfiNet-Karte mit zwei Anschlüssen

Listenpreis EUR290.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton PowerXL DX1 Optionskarte
Katalognummer
DXX-NET-PROFINET
UPC
786689880477
Produkt Länge/Tiefe
16 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.033 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DXX-NET-PROFINET

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C

Kommunikation

Kommunikationsschnittstelle
Profinet

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.

Specifications general

Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)