Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EATS16

Eaton ATS Rack PDU, 1 HE, Eingänge (2) C20, 3,84 kW max, 16 A, 200-240 V, Ausgänge 8XC13:1XC19

Listenpreis EUR1,177

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton ATS PDU
Katalognummer
EATS16
UPC
743172079404
Produkt Länge/Tiefe
430 mm
Produkthöhe
43 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
3.32 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
ATS PDU

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
  • Sichert die redundante Stromversorgung Ihrer IT-Ausrüstung
  • Es bietet somit eine Alternative zu den teuren redundanten Stromversorgungen, die von den Herstellern von Netzwerkgeräten angeboten werden
  • Kompaktes 1HE-Rackformat
  • Nahtlose Umschaltung von einer Stromquelle auf die andere
  • LCD-Display mit Messwertanzeige und Konfiguration der Grundfunktionen
Typ
ATS
Formfaktor
1U
Schaltbare Ausgänge
Nein.
Verpackungsinhalt
  • ATS
  • Quickstart Guide
  • Sicherheitshinweise
  • (2) Eingangskabel C19-C20 1,8 m
  • (2) Verriegelungen für Eingangskabel
  • Plastikstreifen für die Verriegelung des Ausgangs
  • Serielles RS-232-Kabel
  • Zubehör für die Rack-Montage
Betriebstemperatur
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Montagerichtung
Waagerecht
Farbe
Schwarz
Eingangsanschluss
(2) C20
Kabellänge
2 m
Leistung
3.84 kW max
Stromstärkewert
16A
Eingangsspannung
200-240V
Phase
Einphasig
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Stecker
(8) C13, (1) C19
Anzahl der Ausgänge C13
8
Anzahl der Ausgänge C19
1
Anzahl der Ausgänge C20
2
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
9
SNMP
Nein.
Ethernet-Schnittstelle
Nein.
Serielle Schnittstelle
Nein
Massenkonfiguration
Nein
Elektrische Verbindung
Anschlussleitung mit Stecker
Beurteilung
lokal
Befestigungsmaß (metrisch)
43
Befestigungsmaß (standardisiert)
482,6 mm (19 inch)
Schaltbar
Nein.
Überspannungskategorie
2
Ausstattung:
Display
Amperemeter
LED-Anzeige
Befestigungsmaterial
Kommunikation
Nein

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.