Eaton ATS Rack PDU, Netpack, 1 HE, Eingänge (2) C20, 3,84 kW max, 16 A, 200-240 V, Ausgänge 8XC13:1XC19
| Produktname |
Eaton ATS PDU
|
| Katalognummer |
EATS16N
|
| UPC |
743172079411
|
| Produkt Länge/Tiefe |
430 mm
|
| Produkthöhe |
43 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
3.54 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Produkttyp |
ATS PDU
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
ATS
|
| Formfaktor |
1U
|
| Schaltbare Ausgänge |
Nein
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Betriebstemperatur |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|
| Montagerichtung |
Horizontal
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Eingangsanschluss |
(2) C20
|
| Kabellänge |
2 m
|
| Leistung |
3.84 kW max
|
| Stromstärkewert |
16A
|
| Eingangsspannung |
200-240V
|
| Phase |
Einphasig
|
| Bemessungsfrequenz |
50/60 Hz
|
| Stecker |
(8) C13, (1) C19
|
| Anzahl der Ausgänge C13 |
8
|
| Anzahl der Ausgänge C19 |
1
|
| Anzahl der Ausgänge C20 |
2
|
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift |
9
|
| SNMP |
Ja
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Ja
|
| Serielle Schnittstelle |
Nein
|
| Massenkonfiguration |
Ja
|
| Elektrische Verbindung |
Anschlussleitung mit Stecker
|
| Beurteilung |
auf Abstand
|
| Befestigungsmaß (metrisch) |
43
|
| Befestigungsmaß (standardisiert) |
482,6 mm (19 Zoll)
|
| Schaltbar |
Nein
|
| Überspannungskategorie |
2
|
| Ausstattung: |
Display
LED-Indikator Amperemeter Montagematerial |
| Kommunikation |
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
|