Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EATS30N
Modellcode: Eaton ATS 30A Netpack

Eaton ATS Rack PDU, 1 HE, Eingänge festverdrahtet, 7,4 kW max, 30 A, 200-240 V, Ausgänge festverdrahtet

Listenpreis EUR1635

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton ATS PDU
Katalognummer
EATS30N
UPC
743172069528
Produkt Länge/Tiefe
440 mm
Produkthöhe
43 mm
Produktbreite
390 mm
Produktgewicht
5 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
ATS PDU
Modellcode
Eaton ATS 30A Netpack

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
  • Sichert die redundante Stromversorgung Ihrer IT-Ausrüstung
  • Es bietet somit eine Alternative zu den teuren redundanten Stromversorgungen, die von den Herstellern von Netzwerkgeräten angeboten werden
  • Kompaktes 1HE-Rackformat
  • Nahtlose Umschaltung von einer Stromquelle auf die andere
  • Netzwerkmanagement
Typ
ATS
Formfaktor
1U
Schaltbare Ausgänge
Nr.
Verpackungsinhalt
  • ATS
  • Schnellstartanleitung
  • Sicherheitshinweise,
  • Zubehör für die Rack-Montage
Betriebstemperatur
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Montagerichtung
Waagerecht
Farbe
Schwarz
Eingangsanschluss
Festverdrahtet
Leistung
7,4 kW max.
Stromstärkewert
30A
Eingangsspannung
200-240V
Phase
Einphasig
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Stecker
Festverdrahtet
Anzahl der Ausgänge Festverdrahtet
1
SNMP
Ja
Ethernet-Schnittstelle
Ja
Serielle Schnittstelle
Nein
Massenkonfiguration
ja
Elektrische Verbindung
Schraubklemme
Beurteilung
Abstand
Befestigungsmaß (metrisch)
43
Befestigungsmaß (standardisiert)
482,6 mm (19 inch)
Schaltbar
Nr.
Überspannungskategorie
2
Ausstattung:
LED-Anzeige
Befestigungsmaterial
Amperemeter
Kommunikation
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.