Eaton Easy Battery+ Batterieaustauschkit als Distributed Service als Distributed Service, 72 V, 12 x 6 V / 9 Ah, für Pulsar M, EX, 5130, 5PX, Evolution S, 5SC
| Produktname |
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
|
| Katalognummer |
EB001SP
|
| EAN |
3553340800030
|
| Produkt Länge/Tiefe |
475 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
215 mm
|
| Produktgewicht |
16.15 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Produkttyp |
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
|
| Modellcode |
Easy Battery+ product A
|
| Typ |
Akkupack
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Batterie/Akku
|
| Nennstrom |
9 A
|
| Phase |
Einphasig
|
| Betriebsspannung |
72 V
|
| Stromwert/Stromstärke |
72 VA
|
| Anzahl Batterien |
12
|
| Kapazität |
9 Ah
|
| Batterieleistung |
6 V/9 Ah
|
| Batterietyp |
VRLA
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ersatzteil
|