Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EB002SP
Easy Battery+ product B

Eaton Easy Battery+ Batterieaustauschkit als Distributed Service als Distributed Service, 72 V, 12 x 6 V / 9 Ah, für EX, Pulsar M, 5PX, 5130, Evolution S

Listenpreis EUR910

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EB002SP
EAN
3553340800047
Produkt Länge/Tiefe
315 mm
Produkthöhe
104 mm
Produktbreite
215 mm
Produktgewicht
16.36 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Easy Battery+ product B

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
72 V
Stromwert/Stromstärke
72 VA
Anzahl Batterien
12
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
6 V/9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren