Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EB004SP
Easy Battery+ product D

Eaton Easy Battery+ Batterieaustauschkit als Distributed Service als Distributed Service, 48 V, 4 x 12 V / 9 Ah, für 5130, Evolution S, 5PX, 5SC

Listenpreis EUR593

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EB004SP
EAN
3553340800061
Produkt Länge/Tiefe
315 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
215 mm
Produktgewicht
11.38 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Easy Battery+ product D

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
48 V
Stromwert/Stromstärke
48 VA
Anzahl Batterien
4
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.