Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EB005SP
Easy Battery+ product E

Eaton Easy Battery+ Batterieaustauschkit als Distributed Service als Distributed Service, 96 V, 8 x 12 V / 9 Ah, für 9130 Tower

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EB005SP
EAN
3553340800078
Produkt Länge/Tiefe
315 mm
Produkthöhe
104 mm
Produktbreite
290 mm
Produktgewicht
24.5 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Easy Battery+ product E

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
96 V
Stromwert/Stromstärke
96 VA
Anzahl Batterien
8
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.