Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EB007SP
Easy Battery+ product G

Eaton Easy Battery+ Batterieaustauschkit als Distributed Service als Distributed Service, 24 V, 2 x 12 V / 9 Ah, für 5SC

Listenpreis EUR301

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EB007SP
EAN
3553340800092
Produkt Länge/Tiefe
155 mm
Produkthöhe
68 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
6 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Easy Battery+ product G

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
24 V
Stromwert/Stromstärke
24 VA
Anzahl Batterien
2
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren