Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EB010SP
Easy Battery+ product J

Eaton Easy Battery+ Batterieaustausch-Kit, 12 V, 2 x 6 V / 9 Ah, für 5P

Listenpreis EUR271

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EB010SP
EAN
3553340800122
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
37 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Easy Battery+ product J

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
12 V
Stromwert/Stromstärke
12 VA
Anzahl Batterien
2
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
6 V/9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.