Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EB011SP
Easy Battery+ product K

Eaton Easy Battery+ Batterieaustauschkit als Distributed Service als Distributed Service, 24 V, 4 x 6 V / 9 Ah, für 5P

Listenpreis EUR464

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EB011SP
EAN
3553340800139
Produkt Länge/Tiefe
210 mm
Produkthöhe
37 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
5.2 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Easy Battery+ product K

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
24 V
Stromwert/Stromstärke
24 VA
Anzahl Batterien
4
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
6 V/9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.