Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EB012SP
Easy Battery+ product L

Eaton Easy Battery+ Batterieaustauschkit als Distributed Service als Distributed Service, 36 V, 6 x 6 V / 9 Ah, für 5P

Listenpreis EUR631

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EB012SP
EAN
3553340800146
Produkt Länge/Tiefe
210 mm
Produkthöhe
37 mm
Produktbreite
470 mm
Produktgewicht
9 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Easy Battery+ product L

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
36 V
Stromwert/Stromstärke
36 VA
Anzahl Batterien
6
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
6 V/9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren