Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EB020SP
Easy Battery+ product T

Eaton Easy Battery+ Batterieaustauschkit als Distributed Service, 24 V, 2 x 12 V / 9 Ah, für 5SC

Listenpreis EUR387

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EB020SP
EAN
3553340800221
Produkt Länge/Tiefe
310 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
7.56 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Easy Battery+ product T

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
24 V
Stromwert/Stromstärke
24 VA
Anzahl Batterien
2
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.