Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EB022SP
Easy Battery+ product V

Eaton Easy Battery+ Batterieaustauschkit als Distributed Service als Distributed Service, 36 V, 3 x 12 V / 9 Ah, für 5SC.

Listenpreis EUR367

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EB022SP
EAN
3553340800351
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
69 mm
Produktgewicht
7.8 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Easy Battery+ product V

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
36 V
Stromwert/Stromstärke
36 VA
Anzahl Batterien
3
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.