Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EB024SP
Easy Battery+ product X

Eaton Easy Battery+ Batterieaustauschkit als Distributed Service als Distributed Service, 24 V, 2 x 12 V / 9 Ah, für 9130 Tower

Listenpreis EUR366

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EB024SP
EAN
3553340800245
Produkt Länge/Tiefe
67 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
192 mm
Produktgewicht
7.33 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Easy Battery+ product X

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
24 V
Stromwert/Stromstärke
24 VA
Anzahl Batterien
2
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren