Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EB031SP
Easy Battery+ product AE

Eaton Easy Battery+ Batterieaustauschkit als Distributed Service als Distributed Service, 96 V, 8 x 12 V / 9 Ah, für 9SX Tower

Listenpreis EUR896

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EB031SP
EAN
3553340800313
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
310 mm
Produktbreite
285 mm
Produktgewicht
21.6 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Easy Battery+ product AE

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
96 V
Stromwert/Stromstärke
96 VA
Anzahl Batterien
8
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren