Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EB034SP
Easy Battery+ product AH

Eaton Easy Battery+ Batterieaustauschkit als Distributed Service als Distributed Service, 48 V, 4 x 12 V / 9 Ah, für 9SX

Listenpreis EUR671

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EB034SP
EAN
3553340800344
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
307 mm
Produktbreite
205 mm
Produktgewicht
10.8 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Easy Battery+ product AH

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
48 V
Stromwert/Stromstärke
48 VA
Anzahl Batterien
4
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.