Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBH1O3TSV
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE:S-BRIDGE V-T

Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, Plattenmontage, zum Anschluss von Rundleitern, obere Klemmen, S-Brückenanschlüsse, untere Klemmen, V-Klemmen

Listenpreis EUR249.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBH1O3TSV
EAN
5027590334990
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
185 mm
Produktgewicht
2380 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Produkttyp
NH-Sicherungssockel, Niederspannung
Modellcode
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE:S-BRIDGE V-T

Elektrische Daten

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
690

Produktspezifikationen

Montageart
60 mm Sammelschienenmontage
100 mm Sammelschienenmontage
Montage­platte
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.