Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBH2O3TS8
SIZE 2 HOR FSD, MOUNT PLATE: S-BRI CLAMP

Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, Plattenmontage, zum Anschluss von Rundleitern S-Brückenklemmen

Listenpreis EUR269.59

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBH2O3TS8
EAN
5027590368940
Produkt Länge/Tiefe
215 mm
Produkthöhe
330 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
2997 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Produkttyp
NH-Sicherungssockel, Niederspannung
Modellcode
SIZE 2 HOR FSD, MOUNT PLATE: S-BRI CLAMP

Elektrische Daten

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690

Produktspezifikationen

Montageart
60 mm Sammelschienenmontage
100 mm Sammelschienenmontage
Montage­platte
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.