Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBH3O3TM2
Modellcode: SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: M12 SCREWS

Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 630 A, AC 690 V, NH3, AC22B, 3P, IEC, Plattenmontage, zum Anschluss von Rundleitern mit Laschenanschlussklemmen M12-Schrauben

Listenpreis EUR336.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBH3O3TM2
EAN
5027590335553
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
324 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
4441 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Produkttyp
NH-Sicherungssockel, Niederspannung
Modellcode
SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: M12 SCREWS

Elektrische Daten

Stromstärkewert
630 A
Betriebsspannung
690

Produktspezifikationen

Montageart
Montageplatte
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.