Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBMCBL48T
Modellcode: Eaton 2m cable 48V EBM Tower

Eaton 9SX Zubehör, EBM-Kabel, 2 m, für erweitertes Batteriemodul, 48 V, Tower

Listenpreis EUR162

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 9PX Zubehör EBM-Kabel
Katalognummer
EBMCBL48T
UPC
786689055349
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
16 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
Eaton 2m cable 48V EBM Tower

Produktspezifikationen

Rack-Montage-Bausatz
Nein
Zubehörtyp
Kabelsatz
Benutzt mit
9SX
Eingangskabellänge
2 m

Produktspezifikation exportieren