Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBV0033SS8
160A, AC 690V, NH00 LV 1-phase switching

Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Sicherungsunterteil, Trennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC, 185-mm-Sammelschiene, einphasig schaltend, Schraubklemmen mit M8 Schrauben

Listenpreis EUR202.14

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBV0033SS8
EAN
5027590541114
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
715 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
2541 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Produkttyp
NH-Sicherungssockel, Niederspannung
Modellcode
160A, AC 690V, NH00 LV 1-phase switching

Elektrische Daten

Betriebsspannung
690

Produktspezifikationen

Montageart
Sammelschiene
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.