Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBV233TV0
SIZE1&2 >185MM BUS>V-TER WITHOUT V-CLA

Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Sicherungsunterteil, Trennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185 mm Sammelschiene, gleichzeitig schaltend, V-Anschlüsse ohne V-Klemmen

Listenpreis EUR406.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBV233TV0
EAN
5027590541251
Produkt Länge/Tiefe
195 mm
Produkthöhe
675 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
5232 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Produkttyp
NH-Sicherungssockel, Niederspannung
Modellcode
SIZE1&2 >185MM BUS>V-TER WITHOUT V-CLA

Elektrische Daten

Betriebsspannung
690

Produktspezifikationen

Montageart
Sammelschiene
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.