Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBV333SW0
SIZE3 >185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMPS

Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Sicherungsunterteil, Trennschalter, Niederspannung, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185-mm-Sammelschiene, einphasig schaltend, 2 V-Anschlüsse ohne doppelte V-Klemmen

Listenpreis EUR573.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBV333SW0
EAN
5027590540698
Produkt Länge/Tiefe
195 mm
Produkthöhe
675 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
6432 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Produkttyp
NH-Sicherungssockel, Niederspannung
Modellcode
SIZE3 >185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMPS

Elektrische Daten

Betriebsspannung
690

Produktspezifikationen

Montageart
Sammelschiene
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.