Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBV333TM2
SIZE3>185MM SCREW TER 3 POLE SIMULTANEOU

Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Sicherungsunterteil, Trennschalter, Niederspannung, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185-mm-Sammelschiene, gleichzeitig schaltend, Schraubklemmen mit M12 Pressmuttern

Listenpreis EUR518.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBV333TM2
EAN
5027590335300
Produkt Länge/Tiefe
195 mm
Produkthöhe
675 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
6206 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Produkttyp
NH-Sicherungssockel, Niederspannung
Modellcode
SIZE3>185MM SCREW TER 3 POLE SIMULTANEOU

Elektrische Daten

Betriebsspannung
690

Produktspezifikationen

Montageart
Sammelschiene
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.